??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
사용 가능한 제품: 1
1546.500 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
E-Box - EB
Bill of material
1546.500 (2)
BEST
Model No.
1546.500
DETAIL
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Elektro-Box EB
B
Width
200 mm
H
Height
200 mm
T
Depth
80 mm
F
Mounting plate width
175 mm
G
Mounting plate height
185 mm
GEW
Weight
2.400 kg
CNSETIM40
EC002713
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..