??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
1466.000(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX-K enclosures - AX-K enclosures
Bill of material
1466.000(2)
BEST
Model No.
1466.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Plastic enclosure
BEZ2
Designation 2
without viewing window
BEZ3
Designation 3
single door
INFO
Info
New version without screw domes in bottom, marked with revision R01
B
Width
600 mm
H
Height
600 mm
T
Depth
200 mm
F
Mounting plate width
505 mm
G
Mounting plate height
525 mm
GEW
Weight
17.500 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..