??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
1446.000(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
AX-K enclosures - AX-K enclosures
明细表
1446.000(2)
BEST
型号
1446.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Plastic enclosure
BEZ2
Designation 2
without viewing window
BEZ3
Designation 3
single door
INFO
Info
New version without screw domes in bottom, marked with revision R01
B
宽度
400 mm
H
高度
600 mm
T
深度
200 mm
F
安装板宽度
305 mm
G
安装板高度
525 mm
GEW
重量
12.300 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D