??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
1444.000(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX-K enclosures - AX-K enclosures
Bill of material
1444.000(2)
BEST
Model No.
1444.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Plastic enclosure
BEZ2
Designation 2
without viewing window
BEZ3
Designation 3
single door
INFO
Info
New version without screw domes in bottom, marked with revision R01
B
Width
400 mm
H
Height
400 mm
T
Depth
200 mm
F
Mounting plate width
305 mm
G
Mounting plate height
325 mm
GEW
Weight
8.500 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.