??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
1432.000(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX-K enclosures - AX-K enclosures
Bill of material
1432.000(2)
BEST
Model No.
1432.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Plastic enclosure
BEZ2
Designation 2
without viewing window
BEZ3
Designation 3
single door
INFO
Info
New version without screw domes in top and bottom, marked with revision R01
B
Width
250 mm
H
Height
350 mm
T
Depth
150 mm
F
Mounting plate width
155 mm
G
Mounting plate height
275 mm
GEW
Weight
4.800 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.