??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
1319.600 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Compact enclosure HD, two-door - Hygienic Design
明细表
1319.600 (2)
BEST
型号
1319.600
DETAIL
细节图
INFOWWW
website
website
BEZ1
Designation 1
Compact enclosures HD
BEZ2
Designation 2
Stainless steel 1.4301
B
宽度
1010 mm
H1
高度
1250 mm
H2
高度
1480 mm
T
深度
400 mm
F
安装板宽度
945 mm
G
安装板高度
1175 mm
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000058
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.