??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
1317.600
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Compact enclosures HD, single-door - Hygienic Design
Спецификация
1317.600
BEST
Арт. №
1317.600
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
обозначение 1
Compact enclosures HD
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
Rear height 1421mm
B
Ширина
810 mm
H1
Высота
1250 mm
H2
Высота
1421 mm
T
Глубина
300 mm
F
Ширина монтажной платы
745 mm
G
Высота монтажной платы
1175 mm
GEW
Вес
71.0 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000058
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.