??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
1307.600
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Compact enclosures HD, single-door - Hygienic Design
Bill of material
1307.600
BEST
Model No.
1307.600
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Compact enclosures HD
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
Rear height 669 mm
B
Width
510 mm
H1
Height
550 mm
H2
Height
669 mm
T
Depth
210 mm
F
Mounting plate width
450 mm
G
Mounting plate height
475 mm
GEW
Weight
19.7 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000058
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.