??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
1037.000(2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX Compact enclosure - sheet steel
Bill of material
1037.000(2)
BEST
1037.000
DETAIL
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
AX Compact enclosure
BEZ2
Designation 2
sheet steel
BEZ3
Designation 3
single door
B
Width
400 mm
H
Height
800 mm
T
Depth
300 mm
F
Mounting plate width
345 mm
G
Mounting plate height
775 mm
GEW
24.900 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Embedded Preview + Generation
プレビュー
CAD ダウンロード
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.