??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
1011.000
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX Compact enclosure - stainless steel
Bill of material
1011.000
BEST
1011.000
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
AX Compact enclosure
BEZ2
Designation 2
stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
single door
B
Width
380 mm
H
Height
300 mm
T
Depth
210 mm
F
Mounting plate width
330 mm
G
Mounting plate height
275 mm
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.