??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
AE 1007.600 (2)
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Kompaktschaltschränke AE - Edelstahl
Stückliste
AE 1007.600 (2)
BEST
Best. Nr.
1007.600
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Kompakt-Schaltschränke AE
BEZ2
Bezeichnung 2
Edelstahl, 1.4301
BEZ3
Bezeichnung 3
eintürig
B
Breite
500 mm
H
Höhe
500 mm
T
Tiefe
210 mm
F
Montageplattenbreite
449 mm
G
Montageplattenhöhe
470 mm
GEW
Gewicht
15.700 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.