??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
1006.000
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
AX Compact enclosure - stainless steel
Bill of material
1006.000
BEST
1006.000
DETAIL
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
AX Compact enclosure
BEZ2
Designation 2
stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
single door
B
Width
380 mm
H
Height
380 mm
T
Depth
210 mm
F
Mounting plate width
330 mm
G
Mounting plate height
355 mm
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.