??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
AE 1004.600 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Compact enclosures AE - Stainless steel
明细表
AE 1004.600 (2)
BEST
型号
1004.600
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Compact enclosures AE
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
one door
B
宽度
380 mm
H
高度
300 mm
T
深度
155 mm
F
安装板宽度
334 mm
G
安装板高度
275 mm
GEW
重量
7.400 kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.