??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
9635.400
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Motor controller - Motor controller
Спецификация
9635.400
BEST
Арт. № SV
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
22.5 mm
H
Высота
160 mm
T
Глубина
114 mm
BEZ1
Обозн. 1
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-37-08-02
CNSECLASS70
27-37-08-04
CNSECLASS80
27-37-08-04
CNSETIM40
EC002572
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D