??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
9345.040
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Fuseholder 30 A - RiLine Class Sicherungskomponenten
Stückliste
9345.040
BEST
Best.-Nr. SV
9345.040
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Fuseholder Class CC
BEZ2
Bez.2
30 A, 600 V, 3-polig
AR
Anschluss von Rundleitern
1,5 - 6 mm²
B
Breite
27 mm
H
Höhe
200 mm
VE
Verpackung (Stück)
4 St.
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.752 kg
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D