??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
9635.630
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Extension module - for Comfort component adaptor
明细表
9635.630
BEST
型号
9635.630
BEZ1
名称1
Extension module
BEZ2
名称2
for Comfort component adaptor
B
宽度
45 mm
H
高度
40 mm
VE
包装
8 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.184 kg
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D