??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
9635.630
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Extension module - for Comfort component adaptor
Спецификация
9635.630
BEST
Арт. №
9635.630
BEZ1
Обозн. 1
Extension module
BEZ2
Обозн. 2
for Comfort component adaptor
B
Ширина
45 mm
H
Высота
40 mm
VE
Упаковка
8 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.184 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D