??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
9676.700
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Connection plates with studs M12/16 - for Flat-PLS
Спецификация
9676.700
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
For system
Flat-PLS
BEZ2
Terminal stud
L
Stud length
30 mm
MD
Rated torque Terminal stud
40 Nm
MDS
Rated torque Screw M10
20 Nm
VE
Упаковка (штук)
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D