{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/anschlusselemente/anschlussplatten_m12_16_asmtab.prj},{NB=9676.700},{BEST=9676.700},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s335},{BEZ1=Flat-PLS},{BEZ2=M12},{L=30},{MD=40},{MDS=20},{VE=1},{VERS=1},{PPATH=assemblies/anschlussplatten_m12_16_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
9676.700
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection plates with studs M12/16 - for Flat-PLS
Bill of material
9676.700
BEST
Model No.
9676.700
9676.700
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
For system
Flat-PLS
BEZ2
Terminal stud
M12
M12
L
Stud length
30
mm
MD
Rated torque Terminal stud
40
Nm
MDS
Rated torque Screw M10
20
Nm
VE
Packs of
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.620
0.620
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D