{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_sicherungs/sv_anschlussblock_asmtab.prj},{NB=9677.910},{BEST=9677.910},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Anschlussblock 1600 A, 690 V},{BEZ2=},{AR=},{KS=80 x 20},{VE=1 St.},{GEW=0.980},{INFOPAGE=nh2016_s99},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=},{VISIBLE=1},{PPATH=assemblies/sv_anschlussblock_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
9677.910
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection block - For connecting cables and laminated copper bars
Bill of material
9677.910
BEST
Part number
9677.910
9677.910
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Connection block 1600 A, 690 V
Connection block 1600 A, 690 V
BEZ2
Designation 2
AR
Connection of round conductors
mm²
KS
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen BxH
80 x 20
80 x 20
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.980
0.980
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D