??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
9635.390
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component supports - RiLine Compact
明细表
9635.390
BEST
型号 SV
9635.390
B
宽度
18 mm
H
高度
160 mm
T
深度
34.5 mm
BEZ1
名称1
Component supports
BEZ2
名称2
without contact system
BS
Rated current (max.)
16 A
VE
包装
6 pc(s).
GEW
重量
0.312 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D