{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/geraeteadapter.prj},{NB=9635.390},{BEST=9635.390},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=18},{H=160},{T=34.5},{BEZ1=Geräteträger},{BEZ2=ohne Kontaktsystem},{BS=16 A},{LQ=AWG 14},{VE=6 St.},{GEW=0.312},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9635.390
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Component supports - RiLine Compact
Bill of material
9635.390
BEST
Model No. SV
9635.390
B
Width
18
mm
H
Height
160
mm
T
Depth
34.5
mm
BEZ1
Designation 1
Component supports
BEZ2
Designation 2
without contact system
BS
Rated current (max.)
16 A
VE
Packs of
6 pc(s).
GEW
Weight
0.312
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D