{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3239.prj},{NB=3239.100 (2)},{BEST=3239.100},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter},{BEZ2=Luftleistung 105 m³/h},{VE=1},{C=176.000},{D=120.000},{F=185.000},{G=92.500},{INFOPAGE=hb37_s317},{B=204},{H=204},{T1=24},{T2=90},{LL=105/120 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{E=177},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=1.040}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
3239.100 (2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3239 - TopTherm filter-and-fan units - air throughput 105 m³/h
明细表
3239.100 (2)
BEST
型号
3239.100
3239.100
DETAIL
细节图
低
高
低
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units
BEZ2
Designation 2
air throughput 105 m³/h
B
宽度
204
mm
H
高度
204
mm
T1
深度
24
mm
T2
深度
90
mm
LL
air throughput (unimpeded)
105/120 m³/h
105/120 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
1.040
1.040
kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D