{rittal/sys_zub/sockel/sockel_vx/sb_belueftet_m51.prj},{NB=8620.090},{BEST=8620.090},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=VX Sockel-Blende, belüftet},{SBT=600},{H=100},{GEW=1.300},{INFOPAGE=hb34_s513},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=RAL 7022},{STATUSPIM=},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
8620.090
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX Base/plinth trim panel, vented - VX Base/plinth trim panel, vented
明细表
8620.090
BEST
型号
8620.090
8620.090
INFOWWW
Webseite
Webseite
BEZ1
名称1
VX Base/plinth trim panel, vented
SBT
for enclosure width/depth
600
600
mm
GEW
重量
1.300
1.300
kg
CNSECLASS51
27-18-20-92
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-20-03
CNSETIM40
EC000721
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D