{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/rangierpanel_mit_kunststoffbuegeln_asmtab.prj},{NB=7159.017},{BEST=7159.017},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Rangierpanel, 1HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit Kunststoffbügeln 70 x 44 mm, RAL 9005},{INFOPAGE=hb34_s674},{HE=1},{BG=70 x 44},{VE=1 St.},{GEW=0.480},{PPATH=assemblies/rangierpanel_mit_kunststoffbuegeln_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
7159.017
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cable management panel - with plastic rings
明细表
7159.017
BEST
型号
7159.017
7159.017
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Cable management panel, 1U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
with plastic rings 70 x 44 mm, RAL 9005
with plastic rings 70 x 44 mm, RAL 9005
HE
1
VE
包装
1个
GEW
重量
0.480
0.480
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D