{rittal/system_klimatisierung/4_heizungen/1_top_therm/3105_lk63_asmtab.prj},{NB=3105.350 (2)},{BEST=3105.350},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Schaltschrank-Heizung},{BEZ2=Leistungsklasse 63W},{B=64},{H=230},{T=56},{GL=63 W},{SP=110-240V, 50/60 Hz},{AUS=Nein},{INFOPAGE=hb34_s366},{PPATH=assemblies/3105_asmtpl.prj},{VER=3},{CNSECLASS51=27-18-07-10},{CNSECLASS70=27-18-07-10},{CNSECLASS80=27-18-07-10},{CNSETIM40=EC000737},{GEW=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
3105.350 (2)
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 63W
Bill of material
3105.350 (2)
BEST
Model No. SK
3105.350
DETAIL
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT enclosure heater
BEZ2
Designation 2
Performance category 63W
B
Width
64
mm
H
Height
230
mm
T
Depth
56
mm
GL
total capacity
63 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS51
27-18-07-10
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
CNSETIM40
EC000737
GEW
Gewicht
0.600
kg
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D