{rittal/schaltschranksys/hygienic_design/kompakt_hd_eintuerig_asmtab.prj},{NB=1311.600 (2)},{BEST=1311.600},{DETAIL=2},{INFOWWW=Webseite},{DC=ROW,NA},{VIS=2},{BEM=1},{TYP=1},{BEZ1=Kompakt-Schaltschrank HD},{BEZ2=Edelstahl, 1.4301},{BEZ3=Höhe hinten 821 mm},{B=610},{H1=650},{H2=821},{T=300},{F=550},{G=575},{GEW=31.3},{B1=610},{B2=560},{B3=475},{B4=590},{H3=560},{H4=460},{H5=0},{H6=593},{T1=210},{T2=217},{T3=168},{F1=549},{F2=510},{G1=570},{G2=545},{S=1.50},{VER=3},{VERS=5},{PPATH=../assemblies/kompakt_hd_eintuerig_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-01-02},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000058}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
1311.600
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Compact enclosures HD, single-door - Hygienic Design
Bill of material
1311.600
BEST
Model No.
1311.600
1311.600
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Compact enclosures HD
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
BEZ3
Designation 3
Rear height 821 mm
Rear height 821 mm
B
Width
610
610
mm
H1
Height
650
650
mm
H2
Height
821
821
mm
T
Depth
300
300
mm
F
Mounting plate width
550
550
mm
G
Mounting plate height
575
575
mm
GEW
Weight
31.3
31.3
kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000058
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D