Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
3105.360 (2)
公司
Rittal
描述
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 86W
物料清单
3105.360 (2)
BEST
Model No. SK
3105.360
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT enclosure heater
BEZ2
名称2
Performance category 86W
B
宽度
90 mm
H
高度
165 mm
T
深度
75 mm
GL
total capacity
86 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
GEW
Gewicht
0,845 kg
CNSETIM80
EC000737
CNSETIM90
EC000737
CNSECLASS60
27-18-07-10
UNSPSC
31-26-15-02
嵌入内容:预览+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D