Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
3105.360 (2)
Компания
Rittal
Описание
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 86W
Спецификация
3105.360 (2)
BEST
Model No. SK
3105.360
DETAIL
низкий
высокий
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT enclosure heater
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 86W
B
Ширина
90 mm
H
Высота
165 mm
T
Глубина
75 mm
GL
total capacity
86 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
GEW
Gewicht
0,845 kg
CNSETIM80
EC000737
CNSETIM90
EC000737
CNSECLASS60
27-18-07-10
UNSPSC
31-26-15-02
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D