Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
3105.360 (2)
Firma
Rittal
Beschreibung
3105 - RTT Schaltschrank-Heizung - Leistungsklasse 86W
Stückliste
3105.360 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
3105.360
DETAIL
niedrig
hoch
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT Schaltschrank-Heizung
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 86W
B
Breite
90 mm
H
Höhe
165 mm
T
Tiefe
75 mm
GL
Gesamtleistung
86 W
SP
Spannung
110-240V, 50/60 Hz
AUS
mit Lüfter
Nein
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
GEW
Gewicht
0,845 kg
CNSETIM80
EC000737
CNSETIM90
EC000737
CNSECLASS60
27-18-07-10
UNSPSC
31-26-15-02
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D