Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
3105.360 (2)
Company
Rittal
Description
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 86W
Bill of material
3105.360 (2)
BEST
Model No. SK
3105.360
DETAIL
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT enclosure heater
BEZ2
Designation 2
Performance category 86W
B
Width
90 mm
H
Height
165 mm
T
Depth
75 mm
GL
total capacity
86 W
SP
rated operating voltage
110-240V, 50/60 Hz
AUS
with fan
No
CNSECLASS70
27-18-07-10
CNSECLASS80
27-18-07-10
GEW
Gewicht
0,845 kg
CNSETIM80
EC000737
CNSETIM90
EC000737
CNSECLASS60
27-18-07-10
UNSPSC
31-26-15-02
Вграден предварителен преглед + генериране
Преглед
Изтегляне на CAD
3D
Размер
2D