{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/sichtfenster_bedientbleaus/ax_sichtfenster_asmtab.prj},{NB=2732.010(2,0)},{BEST=2732.010},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{VER=0},{BEZ1=AX Sichtfenster},{BEZ2=Tiefe = 36 mm},{VERS=1},{B=597},{H=757},{T=36},{GEW=4.000},{B1=597},{B2=537},{H1=757},{H2=697},{INFOPAGE=ax_s65},{CNSECLASS51=27-18-23-01},{CNSECLASS70=27-18-23-01},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{BEZ3=},{PPATH=assemblies/ax_sichtfenster_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
2732.010
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
AX Viewing window - AX Viewing window
明细表
2732.010
BEST
型号
2732.010
2732.010
INFO
PDF 目录
PDF 目录
DETAIL
低
高
低
高
VER
Version
Maximum model
construction to surfaces
as door replacement
construction to surfaces with max. cut-out
Maximum model
construction to surfaces
as door replacement
construction to surfaces with max. cut-out
BEZ1
Designation 1
AX Viewing window
B
Window size, exterior width
597
597
mm
H
Window size, exterior height
757
757
mm
T
深度
36
36
mm
GEW
重量
4.000
4.000
CNSECLASS51
27-18-23-01
CNSECLASS70
27-18-23-01
CNSECLASS80
27-18-22-04
CNSETIM40
EC000747
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D