{rittal/sys_zub/boden/boden/vx_it_bodenblech_kabeleinf_asmtab.prj},{NB=5301.348},{BEST=5301.348},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Bodenblechmodul, Kabeleinf. seitl.},{BEZ2=BxT 800x237,5 mm, Stahlblech, verzinkt},{BEZ3=-},{B=800},{VE=1 St.},{GEW=2.000},{CNSECLASS51=27-18-20-40},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{INFOPAGE=-},{PPATH=assemblies/vx_it_bodenblech_kabeleinf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
5301.348
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Gland plate module for side cable entry - for VX IT
明细表
5301.348
BEST
型号
5301.348
BEZ1
名称1
VX IT Gland plate module for side cable entry
BEZ2
名称2
WxD 800x237.5 mm, sheet steel, zinc-plated
B
用于机柜宽度
800
mm
VE
包装
1个
CNSECLASS51
27-18-20-40
CNSECLASS70
27-18-20-03
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D