{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_sicherungs/sv_anschlussadapter_asmtab.prj},{NB=9677.900},{BEST=9677.900},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{B=100},{H=665},{BEZ1=Anschlussadapter 800 A, 690 V},{BEZ2=3-polig, Abgang unten},{AR=6 - 240},{VE=1 St.},{GEW=5.000},{INFOPAGE=nh2016_s98},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=},{VISIBLE=1},{PPATH=assemblies/sv_anschlussadapter_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
9677.900
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection adaptors - For bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing
明细表
9677.900
BEST
Part number
9677.900
9677.900
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
100
mm
H
高度
665
665
mm
BEZ1
名称1
Connection adaptor 800 A, 690 V
Connection adaptor 800 A, 690 V
BEZ2
名称2
3-pole, outlet bottom
AR
Connection of round conductors
6 - 240
6 - 240
mm²
VE
包装
1
GEW
重量
5.000
5.000
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D