{rittal/stromverteilungs/ri4power/ri4power_zub/schienensystem/kupferrollen.prj},{NB=9676.503},{BEST=9676.503},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kupferrollen mit Bohrung 13 mm},{BEZ2=Durchmesser 30 mm, L=20 mm},{D=30},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s353},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.412}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
9676.503
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Spacer rolls - for Maxi-PLS busbars and flat copper bars
明细表
9676.503
BEST
型号
9676.503
9676.503
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Spacer rolls with hole 13 mm
BEZ2
Bez.2
Diameter 30 mm, L=20 mm
Diameter 30 mm, L=20 mm
D
Diameter
30
30
mm
VE
包装
4
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.412
0.412
kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D