{rittal/stromverteilungs/ri4power/flat_pls/anschlusselemente/sammelschienenkrallen_asmtab.prj},{NB=9676.017},{BEST=9676.017},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb33_s333},{BEZ1=Flat-PLS},{BEZ2=2 x B x 10 mm},{BEZ3=ohne Schraube},{MD=15},{VE=1},{VERS=1},{PPATH=assemblies/sammelschienenkrallen_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=0.060}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
9676.017
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Busbar claws - for Flat-PLS
明细表
9676.017
BEST
型号
9676.017
9676.017
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
For system
Flat-PLS
BEZ2
For busbar width
2 x B x 10 mm
2 x B x 10 mm
mm
BEZ3
Screw
Without screw
MD
Rated torque
15
Nm
VE
包装 (件)
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.060
0.060
kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D