피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_185/nh_zubehoer/anschlussraum_abdeckung_rueckseitig.prj},{NB=9677.412},{BEST=9677.412},{VERS=2},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Anschlussraum-Abdeckung, rückseitig},{BEZ2=für NH-Lasttrennschaltleiste Gr. 1-3},{VE=1 St.},{GEW=0.158},{INFOPAGE=nh2016_s115},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-24-16},{CNSETIM40=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
9677.412
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Connection space cover, rear - for NH slimline switch-disconnectors
Bill of material
9677.412
BEST
Part number
9677.412
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Connection space cover, rear
BEZ2
Designation 2
for NH slimline switch-disconnector size 1-3
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
Weight
0.158
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-24-14
CNSECLASS80
27-14-24-16
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..