??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9676.986
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Threaded bolts - Threaded bolts
Bill of material
9676.986
BEST
Model No.
9676.986
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Threaded bolt M12x70
BEZ2
Designation 2
for Maxi-PLS 3200
L
Length
70 mm
VE
Packs of
8
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
23-11-03-02
CNSETIM40
EC002349
GEW
Gewicht
0.584 kg
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.