??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
8176.235(2)
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
侧板 - 侧板, 可螺纹连接, 钢板用于 TS
明细表
8176.235(2)
BEST
型号
8176.235
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Side panel, screw-fastened, steel
BEZ2
名称2
for TS, TS IT
H
用于机柜高度
1200 mm
T
用于机柜深度
1000 mm
A
深度
962.5 mm
B
高度
1197 mm
L1
高度
425 mm
L2
高度
940.5 mm
GEW
重量
29.000 kg
CNSECLASS51
27-18-21-01
CNSECLASS70
27-18-21-01
CNSECLASS80
27-18-21-01
CNSETIM40
EC002524
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.