피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/bedien/comfortpanel_std/cp_standard_11_asmtab.prj},{NB=6372.562 (2)},{BEST=6372.562},{B=520},{H=600},{T=152},{GEW=13.500},{FPB=520.0},{FPH1=600.0},{FPH2=0},{FPH3=0},{FPH=600.0},{FPT=20},{BS1=0},{BS2=0},{BS3=0},{ETTYP=1},{ET=3},{FG=0},{KR=0},{DL=0},{TA=7},{RW=2},{TG=0},{TGB=0},{TGH=0},{TGT=0},{TGBS=0},{ZU=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=CP Comfort-Panel Basisprogramm Für Frontplatte BxH 520x600 mm, ET=152 mm},{BEZ1=Comfort-Panel},{BEZ2=Aluminium-Strangpressprofil},{BEZ3=},{FUER=520 x 600},{TIEFE=152},{GA=538x452x92},{AUSF=A1 0 0 0 2 2 0 0},{BEMERKUNG=mit Kabeltunnelausbruch},{LIEFERUNG=chargenpflichtig},{BS1S=0 ,'keine Auswahl' , 1,'CP 6053.300' , 2,'CP 6053.400' , 3,'CP 6053.800' , 4,'CP 6058.800'},{BSSS=0 ,'keine Auswahl'},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
6372.562
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Comfort-Panel - 520 x 600 - CP depth 74, 152, 191
Bill of material
6372.562
BEST
Model No.
6372.562
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Bezeichnung 1
Comfort-Panel
BEZ2
Bezeichnung 2
Aluminium-Strangpressprofil
GEW
Weight
13.500
kg
CNSECLASS51
27-18-05-05
CNSECLASS70
27-18-05-05
CNSECLASS80
27-18-05-05
CNSETIM40
EC002504
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..