피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/tragarm_standsys/tragarmsystem_120/neigungsadapter_130_120.prj},{NB=6206.400},{BEST=6206.400},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Neigungsadapter 10° System60/120 für Anschluss Ø 130mm RAL 7035},{BEZ1=Neigungsadapter 10°},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{FARBE=7035},{GEW=0.600},{BZW=0.76,0.79,0.77,0.00},{INFOPAGE=hb34_s147},{CNSECLASS51=27-18-92-47},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-40-05-56},{CNSETIM40=EC000882}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
6206.400
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Tilting adaptor 10° for support arm connection Ø 130 mm - Support arm system CP 60/120
Bill of material
6206.400
BEST
Model No.
6206.400
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Tilting adaptor 10°
BEZ2
Designation 2
for support arm connection Ø 130 mm
GEW
Weight
0.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-47
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-40-05-56
CNSETIM40
EC000882
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D