??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
5302.046
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX IT Kabelfinger 6 HE - für 19" Schienen 2,5 mm
Stückliste
5302.046
BEST
Best.-Nr.
5302.046
BEZ1
Bez.1
VX IT Kabelfinger 6 HE
BEZ2
Bez.2
für 19" Schienen 2,5 mm
VE
Verpackung
14 St.
GEW
Gewicht
1.700 kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-07-03
CNSETIM40
EC000012
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D