??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
2503.020
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Wall mounting bracket - for AX sheet steel, KX sheet steel
Bill of material
2503.020
BEST
Model No.
2503.020
BEZ1
Designation 1
Wall mounting bracket
BEZ2
Designation 2
for AX sheet steel, KX sheet steel
A
Wall distance
40 mm
GEW
Weight
0.568 kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-24-05
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D