??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
2388.200
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
EMC shielding bracket - EMC
Bill of material
2388.200
BEST
Model No.
2388.200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
EMC shielding bracket
SD
For shield diameter
10 - 20 mm
VE
Packs of
10 pc(s).
GEW
Weight/pack
0.360 kg
CNSECLASS51
27-18-92-14
CNSECLASS70
27-18-92-14
CNSECLASS80
27-14-11-50
CNSETIM40
EC002020
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.