??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
9776.152
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
9776 (NA) - Outdoor LuftLuft Wärmetauscher f. CS. Toptec - Leistungsklasse 105W/K
Stückliste
9776.152
BEST
Best.-Nr.
9776.152
BEZ1
Bez.1
CS Wärmetauscher Toptec 105W/K
B
Breite
500 mm
H
Höhe
1000 mm
T
Tiefe
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D