??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
9776.152
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS Toptec - Output class 105W/K
Bill of material
9776.152
BEST
Model No.
9776.152
BEZ1
Designation 1
CS heat exchanger Toptec 105W/K
B
Width
500 mm
H
Height
1000 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D