??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
9776.152
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS Toptec - Output class 105W/K
Bill of material
9776.152
BEST
Model No.
9776.152
BEZ1
Designation 1
CS heat exchanger Toptec 105W/K
B
Width
500 mm
H
Height
1000 mm
T
Depth
200 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D