??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
9768.152
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
9768 (NA) - Outdoor Kühlgerät f. CS Modulgehäuse - Leistungsklasse 1500W
Stückliste
9768.152
BEST
Best.-Nr.
9768.152
BEZ1
Bez.1
Kühlgeräte für CS Modulgehäuse und
BEZ2
Bez.2
Toptec, Teileinbau
B
Breite
400 mm
H
Höhe
1050 mm
T
Tiefe
305 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D