??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 23 mag 2022.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
9674.805
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9674.805 - Accidental arcing protection
Bill of material
9674.805
BEST
Model No.
9674.805
BEZ1
Designation 1
SV Grid for Compartment divider
B
Width
245.5 mm
H
Height
271 mm
T
Depth
1.5 mm
VE
Packs of
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D