??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2014 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
8616.602
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 2500 W
Спецификация
8616.602
BEST
Арт. №
BEZ1
Обозн. 1
BEZ2
Обозн. 2
2500 W, für TS8 Breite 600 mm
B
Ширина
499 mm
H
Высота
399 mm
T
Глубина
20 mm
VE
Упаковка (штук)
1 St.
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D